SOUND [TO] frequency [[TIME] seconds]
|
Befehl: |
SOUND [TO] frequency [[TIME] seconds]
|
|---|---|
|
Befehlssyntax: |
SET SOUND frequency [[TIME] seconds] |
|
Bereich: |
|
|
Beschreibung: |
SOUND ist der geräteeigene Lautsprecher, der einen Ton mit einer festgelegten Frequenz erzeugen kann. Wenn keine Angabe gemacht wurde, werden Töne standardmäßig 1 Sekunde lang abgespielt. SET SOUND frequency [[TIME] seconds] |
|
Ergebnis: |
Tonwiedergabe über geräteeigenen Lautsprecher. |
|
Typ oder |
Steuerung |
TEMPO Schlüsselwort für SOUND/SPEAKER
|
||||||
SET SOUND 440 TEMPO 2 TIME 2
|
||||||
|
|
Code- |
SET SOUND 440 TEMPO 2 TIME 5 SET SPEAKER 1 880 TEMPO 3 TIME 4 |
|
|
SET SOUND 400 TIME 5 TEMPO 0 ist äquivalent zu SET SOUND 400 TIME 5 Beide Befehle spielen den Ton für 5 Sekunden ohne Unterbrechungen ab. |
SOUND OFF/0
|
Befehl: |
SOUND OFF/0
|
|---|---|
|
Befehlssyntax: |
SET SOUND 0
|
|
Bereich: |
|
|
Beschreibung: |
SOUND ist der geräteeigene Lautsprecher, der einen Ton mit einer festgelegten Frequenz erzeugen kann. Wenn keine Angabe gemacht wurde, werden Töne standardmäßig 1 Sekunde lang abgespielt. SET SOUND 0: stellt den Ton des internen Lautsprechers unverzüglich ab. |
|
Ergebnis: |
Stoppen der Tonwiedergabe. |
|
Typ oder |
Steuerung |