SERVO i [TO] position
|
Befehl: |
SERVO i [TO] position
|
|---|---|
|
Befehlssyntax: |
SET SERVO i [TO] position. |
|
Bereich: |
|
|
Beschreibung: |
Steuerungsschnittstelle für Servomotor. Die Servos können entweder kontinuierliche oder Sweep-Servomotoren sein. Position = Wert zwischen -90 und 90, Bereich auf -90 bis 90 festgelegt – Verwendung mit SWEEP-SERVOS |
|
Ergebnis: |
Sweep-Servomotoren: Die Position ist ein Wert zwischen -90 und 90. Der Wert 0 entspricht der Angabe von NULL. |
|
Typ oder |
Steuerung |
SERVO i [TO] STOP
|
Befehl: |
SERVO i [TO] STOP
|
|---|---|
|
Befehlssyntax: |
SET SERVO i STOP
|
|
Bereich: |
|
|
Beschreibung: |
Steuerungsschnittstelle für Servomotor. Die Servos können entweder kontinuierliche oder Sweep-Servomotoren sein. Hinweis: Sweep-Servomotoren stoppen am Ende des Schwungs automatisch. SET SERVO i STOP: stoppt die Bewegung des Servos |
|
Ergebnis: |
Laufende Vorgänge auf einem kontinuierlichen Servo werden angehalten.
|
|
Typ oder |
Steuerung |
SERVO i [TO] ZERO
|
Befehl: |
SERVO i [TO] ZERO
|
|---|---|
|
Befehlssyntax: |
SET SERVO i ZERO/position |
|
Bereich: |
|
|
Beschreibung: |
Einstellen des Servos auf Null-Position bei einem Sweep-Servo oder keine Bewegung bei einem kontinuierlichen Servo. |
|
Ergebnis: |
Sweep-Servomotoren: Die Position ist ein Wert zwischen -90 und 90. Der Wert 0 entspricht der Angabe von NULL. |
|
Typ oder |
Steuerung |
SERVO i [TO] [CW/CCW] speed [[TIME] seconds]
|
Befehl: |
SERVO i [TO] [CW/CCW] speed [[TIME] seconds]
|
|---|---|
|
Befehlssyntax: |
SET SERVO i CW/CCW speed [[TIME] seconds] |
|
Bereich: |
|
|
Beschreibung: |
Geschwindigkeit zwischen -100 und 100, optional im Uhrzeigersinn/gegen den Uhrzeigersinn; wenn Geschwindigkeit < 0, gegen den Uhrzeigersinn, ansonsten im Uhrzeigersinn, es sei denn, das Schlüsselwort im Uhrzeigersinn/gegen den Uhrzeigersinn ist angegeben; ZEIT optional, in Sekunden, Standardwert = 1 Sekunde (für kontinuierlichen Servo-Betrieb) (Im Uhrzeigersinn/gegen den Uhrzeigersinn erforderlich, wenn ZEIT/Sekunden NICHT festgelegt.) |
|
Ergebnis: |
Kontinuierlicher Servo, bei dem die Drehrichtung angegeben ist sowie die Geschwindigkeit (von 0 = keine Bewegung bis 100 = maximale Geschwindigkeit). Das optionale Zeitparameter wird verwendet, um anzugeben, wie lange der Servo drehen soll (in Sekunden). |
|
Typ oder |
Steuerung |