POWER
|
Befehl: |
POWER i [TO] 0-100 |
|---|---|
|
Befehlssyntax: |
SET POWER 1 n wobei n die Intensität des Ausgangs von 0 – 100 ist
SET POWER 1 50 – stellt den Strom auf 50 % der Höchstleistung ein. |
|
Wertebereich |
0 – 100 |
|
Beschreibung: |
POWER wird benutzt, um den Ausgangsstrom zu steuern, und wird üblicherweise mit einem MOSFET und einer Batteriequelle benutzt. Kann dazu benutzt werden, den Ausgang zu Geräten wie einem Motor oder einer Pumpe zu kontrollieren. |
|
Ergebnis: |
Kontrolliert die Ausgangsintensität des Geräts, das über das MOSFET verbunden ist. |
|
Typ oder |
Steuern |