LED i [TO] ON/OFF

Befehl:

LED i [TO] ON/OFF

Befehlssyntax:

SET LED i ON/ OFF [[BLINK|TOGGLE] frequency] [[TIME] seconds]

– digitale LED (nur an oder aus)

Bereich:

 

Beschreibung:

Ermöglicht die Steuerung einer externen LED, um die optionale Blinkfrequenz und -dauer sowie die PWM-Funktionen einzustellen, wenn der mit der LED verbundene Pin dies unterstützt.

SET LED i ON [[BLINK|TOGGLE] frequency] [[TIME] seconds] – digitale LED (nur an oder aus)

SET LED i OFF: schaltet die LED ab (identisch mit SET LED i 0).

Ergebnis:

Schaltet LED ein.

Schaltet LED ab,

wenn eine Verbindung mit einem Analog-PWM-Pin besteht.

Typ oder
adressierbare Komponente:

Steuerung

 

LED i [TO] 0-255

Befehl:

LED i [TO] 0-255

Befehlssyntax:

SET LED i 0-255 [[BLINK|TOGGLE] frequency] [[TIME] seconds]

– analoge LED (PWM-Tastverhältnis)

Bereich:

 

Beschreibung:

Ermöglicht die Steuerung einer externen LED, um die optionale Blinkfrequenz und -dauer sowie die PWM-Funktionen einzustellen, wenn der mit der LED verbundene Pin dies unterstützt.

SET LED i 0-255 [[BLINK|TOGGLE] frequency] [[TIME] seconds] – analoge LED (PWM-Tastverhältnis)

Ergebnis:

wenn eine Verbindung mit einem Analog-PWM-Pin besteht.

Typ oder
adressierbare Komponente:

Steuerung