ANALOG.OUT i [TO]
|
Befehl: |
ANALOG.OUT i [TO] |
|---|---|
|
Befehlssyntax: |
SET ANALOG.OUT i 0-255 [[BLINK|TOGGLE] frequency] [[TIME] seconds] |
|
Bereich: |
|
|
Beschreibung: |
Softwaregenerierte (oder hardwaregenerierte, wenn verfügbar) Pulsweitenmodulationsausgabe bei 490 Hz mit einem festgelegten Tastverhältnis zwischen 0 (aus) und 255 (ein). Die PWM-Ausgabe kann bei einer Frequenz von 0,1 bis 20 Hz für eine bestimmte Dauer umgeschaltet werden. Wenn keine Dauer angegeben ist, läuft die PWM weiter bis sie angehalten oder abgeschaltet wird. SET ANALOG.OUT i 0-255 [[BLINK|TOGGLE] frequency] [[TIME] seconds] |
|
Ergebnis: |
Generierung eines PWM-Werts (Hardware oder Software) auf einem analogen Ausgabeobjekt. |
|
Typ oder |
Steuerung |
ANALOG.OUT i OFF|STOP
|
Befehl: |
ANALOG.OUT i OFF|STOP |
|---|---|
|
Befehlssyntax: |
SET ANALOG.OUT i OFF SET ANALOG.OUT i STOP |
|
Bereich: |
|
|
Beschreibung: |
Softwaregenerierte (oder hardwaregenerierte, wenn verfügbar) Pulsweitenmodulationsausgabe bei 490 Hz mit einem festgelegten Tastverhältnis zwischen 0 (aus) und 255 (ein). Die PWM-Ausgabe kann bei einer Frequenz von 0,1 bis 20 Hz für eine bestimmte Dauer umgeschaltet werden. Wenn keine Dauer angegeben ist, läuft die PWM weiter bis sie angehalten oder abgeschaltet wird. SET ANALOG.OUT i OFF SET ANALOG.OUT i STOP |
|
Ergebnis: |
Abschalten von PWM an zugehörigem Pin, einschließlich Blinken usw. |
|
Typ oder |
Steuerung |