Constanten

% l

% l schakelt de constante-functie in waarmee u een constante kunt definiëren.

Een bewerking opslaan in K en weer oproepen gaat als volgt:

1. Druk op % l.
2. Voer een willekeurige combinatie van getallen, operatoren en/of waarden in, tot maximaal 44 tekens.
3. Druk op < om de bewerking op te slaan. K verschijnt op de indicatorregel.
4. Elke volgende keer dat u op < drukt, roept de TI-30XS MultiView™-rekenmachine de opgeslagen bewerking op en wordt deze toegepast op het laatste antwoord of de huidige invoer.

Druk nogmaals op % l om de constante-functie uit te schakelen.

Voorbeelden

K

% l

 

V 2 T 3 <

 

4 <

 

6 <

K resetten

% l % l - F <

 

5 <

 

20 <

K uitschakelen

% l 1 T 1 <

³ Opgave

Gegeven is de lineaire functie y = 5x – 2. Bereken y voor de volgende waarden van x: -5; -1.

% l V 5 U 2 <

M 5 <

M 1 <

% l