Errori
Quando la calcolatrice TI-30XS MultiView™ rileva un errore, restituisce un messaggio di errore con il tipo di errore rilevato.
Per risolvere l'errore, annotare il tipo di errore e scoprirne la causa. Se non si riesce a determinare l'errore, utilizzare il seguente elenco che descrive i messaggi di errore in dettaglio.
Premere - per cancellare il messaggio di errore. Viene ripristinata la schermata precedente con il cursore posizionato in corrispondenza o in prossimità dell'errore. Correggere l'espressione.
(Argomento) Una funzione non ha il numero esatto di argomenti.
(Divisione per 0) Si è cercato di dividere per 0. Nelle statisitiche, n = 1.
(Dominio) Si è specificato un argomento per una funzione esterno all'intervallo valido. Ad esempio:
|
•
|
Per xÑy: x = 0 o y < 0 e x non è un numero dispari. |
|
•
|
Per yx: y e x = 0; y < 0 e x non è un numero intero. |
|
•
|
Per : x = 90°, -90°, 270°, -270°, 450°, ecc. e valore equivalente per la modalità in radianti. |
|
•
|
Per o : n o r non sono numeri interi | 0. |
|
•
|
Per x!: x non è un numero intero compreso tra 0 e 69. |
(Lunghezza equazione) Una voce supera il limite di cifre consentite (80 per introduzioni di statistiche e 47 per introduzioni di costanti); ad esempio, quando si combina un'introduzione con una costante che supera il limite.
(Dominio FRQ) Valore (in statistiche ) < 0 oppure > 99.
(Superamento della memoria) Si è tentato di introdurre, o si è calcolato, un numero che è oltre l'intervallo della calcolatrice.
(Statistiche) Si è tentato di calcolare statistiche a 1 var o 2 var senza dati definiti oppure si è tentato di calcolare statistiche a 2 var quando le liste di dati non hanno la medesima lunghezza.
(Mancata corrispondenza dimensione) Si è tentato di creare una formula quando le liste non hanno la medesima lunghezza.
(Formula) La formula non contiene un nome di lista (L1, L2, L3), oppure la formula per una lista contiene il proprio nome di lista. Per esempio, una formula per L1 contiene L1.
(Sintassi) Il comando contiene un errore di sintassi: quando si immettono più di 23 operazioni pendenti o 8 valori pendenti oppure in presenza di funzioni, argomenti, parentesi o virgole erroneamente collocate. Se si sta utilizzando q, provare a utilizzare W.
(Funzione non valida) È stata inserita una funzione non valida nella tabella della funzione.
(Limite di memoria) Il calcolo contiene troppe operazioni pendenti (più di 23). Se utilizzando la funzione Costante (K), si è tentato di inserire più di quattro livelli di funzioni nidificate utilizzando frazioni, radici quadrate, esponenti con ^,
, ex e 10x.
(Batteria esaurita) Sostituire la batteria.
questo messaggio viene visualizzato brevemente, poi scompare. Premendo - non si cancella il messaggio dal display.