Costante

% l

% l attiva la funzione Costante (K) e consente di definire una costante.

Per memorizzare un'operazione in K e richiamarla:

1. Premere % l.
2. Inserire qualsiasi combinazione di numeri, operatori e/o valori, fino a 44 caratteri.
3. Premere < per memorizzare l'operazione. Sulla riga dell'indicatore appare K.
4. Ad ogni successiva pressione del tasto <, la calcolatrice TI-30XS MultiView™ richiama l’operazione memorizzata e la applica all’ultimo risultato o all’introduzione corrente.

Premere nuovamente % l per disattivare la funzione Costante.

Esempi

K

% l

 

V 2 T 3 <

 

4 <

 

6 <

Reset di K

% l % l - F <

 

5 <

 

20 <

Disattivazione di K

% l 1 T 1 <

³ Esercizio

Data la funzione lineare y = 5x – 2, calcolare y per i seguenti valori di x: -5; -1.

% l V 5 U 2 <

M 5 <

M 1 <

% l