Errores

Si la calculadora TI-30XS MultiView™ detecta un error, devuelve un mensaje de error con el tipo de error.

Para corregir el error, anote el tipo de error y determine la causa de dicho error. Si no puede reconocer el error, use la lista siguiente, la cual describe los mensajes de error en detalle.

Pulse - para borrar el mensaje de error. La pantalla previa se muestra con el cursor en o cerca de la ubicación del error. Corrija la expresión.

ARGUMENT Una función no tiene el número correcto de argumentos.

DIVIDE BY 0 Usted intentó dividir entre 0. En estadística, n = 1.

DOMAIN Usted especificó un argumento a una función fuera del rango válido. Por ejemplo:

Para xÑy: x = 0 o y < 0 y x no es un entero impar.
Para yx: y y x = 0; y < 0 y x no es un entero.
Para Ñx: x < 0.
Para LOG o LN: x { 0.
Para TAN: x = 90°, -90°, 270°, -270°, 450°, etc., y equivalente para el modo radián.
Para SIN-1 o COS-1: |x| > 1.
Para nCr o nPr: n o r no son enteros | 0.
Para x!: x no es un entero entre 0 y 69.

EQUATION LENGTH ERROR Una entrada excede los límites de dígitos (80 para entradas estadísticas o 47 para entradas de constante); por ejemplo, al combinar una entrada con una constante que excede el límite.

FRQ DOMAIN FRQ valor (en estadística de 1-Var) < 0 o > 99.

OVERFLOW Usted intentó ingresar, o ha calculado, un número que está más allá del rango de la calculadora.

STAT Al intentar calcular estadísticas de 1-var o 2-var sin puntos de datos definidos, o intentar calcular estadísticas de 2-var cuando las listas de datos no tienen la misma longitud.

DIM MISMATCH Al intentar crear una fórmula cuando las listas no son de la misma longitud.

FORMULA La fórmula no contiene un nombre de lista (L1, L2, o L3), o la fórmula para una lista contiene su propio nombre de lista. Por ejemplo, una fórmula para L1 contiene L1.

SYNTAX El comando contiene un error de sintaxis: al ingresar más de 23 operaciones pendientes u 8 valores pendientes; o al haber colocado mal funciones, argumentos, paréntesis, o comas. Si se usa q, intente usar W.

INVALID FUNCTION Función inválida ingresada en la tabla de función.

MEMORY LIMIT El cálculo contiene demasiadas operaciones pendientes (más de 23). Si se usa la función de constante (K), usted intentó ingresar más de cuatro niveles de funciones anidadas usando fracciones, raíces cuadradas y exponentes con ^, , ex, y 10x.

LOW BATTERY Sustituya la batería.

Nota: Este mensaje se muestra brevemente y luego desaparece. Al pulsar - no se borra este mensaje.