Pi

g

p = 3.141592653590 para cálculos.

p = 3.141592654 para mostrar.

Ejemplo

p

2 V g <

 

n

³ Problema

¿Cuál es el área de un círculo si el radio es 12 cm?

Recordatorio: A = pr2.

g V 12 G 2 <

n

El área del círculo es 144 p cm cuadrados. El área del círculo es aproximadamente 452.4 cm cuadrados cuando se redondea a un decimal.