Menú de ángulos

% I

% I muestra la opción de dos submenús que le permiten especificar el modificador de unidad angular como grados (°), minutos ('), segundos ("); radian (r); gradiente (g), o convertir unidades usando 4DMS. También puede convertir entre forma de coordenadas rectangulares (R) y forma de coordenadas polares (P). (Véase Rectangular a Polar para más información.)

Elija un modo de ángulos de la pantalla modo. Puede elegir de entre DEG (predeterminado), RAD, o GRAD. Las entradas se interpretan y los resultados se muestran de acuerdo a la configuración de modo de ángulo sin necesidad de ingresar un modificador de unidad angular.

Ejemplos

RAD

p " <

 

- > 30 % I

 

4 E <

GRAD

p <

 

- 2 g % I 4 <

4 DMS

1.5 % I 6 <

³ Problema

Dos ángulos adyacentes miden 12¡ 31¢ 45£ y 26¡ 54¢ 38£. respectivamente. Sume los dos ángulos y muestre el resultado en formato DMS. Redondee los resultados a dos decimales.

- p $ $ " " " < p

- 12 % I

1

31 % I 2

45 % I 3

T 26 % I 1

54 % I 2

38 % I 3 <

% I 6 <

El resultado es 39 grados, 26 minutos y 23 segundos.

³ Problema

Se sabe que 30¡ = p / 6 radianes. En el modo predeterminado, grados, encuentre el seno de 30¡. Luego ponga la calculadora en modo radian y calcule el seno de p / 6 radianes.

Nota: Pulse - para borrar la pantalla entre problemas.

- > 30 E <

p " < - > g q 6 "

E <

Conserve el modo radian en la calculadora y calcule el seno de 30°. Cambie la calculadora a modo grado y encuentre el seno de p / 6 radianes.

> 30 % I < E <

p < -

> g q 6 " % I

E <