Sandsynlighed

H

Denne tast viser to menuer: PRB og RAND.

PRB indeholder følgende valg:

nPr

Beregner antallet af mulige permutationer af r elementer valgt blandt n på én gang, givet n og r. Objekternes rækkefølge har betydning som i et væddeløb.

nCr

Beregner antallet af mulige kombinationer pår elementer valgt på én gang blandt n givet n og r. Objekternes rækkefølge har ingen betydning, som ved en hånd i et kortspil.

!

n fakultet er produktet af de positive heltal fra 1 til n. n skal være et positivt heltal { 69.

RAND indeholder følgende valg:

rand

Genererer et vilkårligt reelta tal mellem 0 og 1. For at kontrollere en sekvens af tilfældige tal skal du gemme et heltal (seed-værdi) | 0 til rand. Seed-værdien ændres vilkårligt, hver gang der genereres et vilkårligt tal.

randint(

Genererer et vilkårligt heltal mellem to heltal, A og B, hvor A { randint { B. Adskil de to heltal med et komma.

Eksempler

nPr

8

 

H 1

 

3 <

nCr

52 H 2

5 <

!

4 H

3 <

STO 4 rand

5 L H "

 

1 <

Rand

H " 1 <

Randint(

H " 2

3 % ` 5 E <

³ Opgave

En isbutik annoncerer, at den har 25 slags hjemmelavet is. Du vil gerne bestille tre forskellige kugler i et bæger. Hvor mange kombinationer af iskugler kan du prøve i løbet af en varm, lang sommer?

25

H 2

3 <

Du kan vælge mellem 2300 bægre med forskellige kombinationer af iskugler! Hvis sommeren varer 90 dage, skal du spise cirka 25 isvafler hver dag!