Dateneditor und Listenformeln

v

Durch Drücken von v wird der Dateneditor angezeigt, in dem Sie Daten in bis zu 3 Listen eingeben können (L1, L2, L3). Jede Liste kann bis zu 50 Elemente enthalten.

Hinweis: Diese Funktion steht nur im Modus DEC zur Verfügung.

Drücken Sie beim Bearbeiten einer Liste v, um die folgenden Menüs aufzurufen:

CLR

FORMULA

OPS

1:Clear L1

2:Clear L2

3:Clear L3

4:Clear ALL

1:Add/Edit Frmla

2:Clear L1 Frmla

3:Clear L2 Frmla

4:Clear L3 Frmla

5:Clear ALL

1:Sort Sm-Lg...

2:Sort Lg-Sm...

3:Sequence...

4:Sum List...

Daten eingeben und bearbeiten

Mit ! " # $ können Sie eine Zelle im Dateneditor hervorheben und dann einen Wert eingeben.
Moduseinstellungen wie Zahlenformat, Fest-/Gleitkommamodus und Winkelmodus haben Einfluss auf die Anzeige eines Zellwerts.
Brüche, Wurzeln und p-Werte werden angezeigt.
Drücken Sie:
- L in der Bearbeitungszeile einer Zelle, um den Wert der Zelle in einer Variablen zu speichern.
- r, um das Zahlenformat zu wechseln, wenn eine Zelle hervorgehoben ist.
- J, um eine Zelle zu löschen.
- < -, um die Bearbeitungszeile einer Zelle zu löschen.
- % s, um zum Hauptbildschirm zurückzukehren.
- % #, um zum Anfang einer Liste zu springen.
- % $, um zum Ende einer Liste zu springen.
Verwenden Sie das Menü CLR, um Daten aus einer Liste zu löschen.

Listenformeln (Menü FORMULA)

Drücken Sie im Dateneditor v ", um das Menü FORMULA aufzurufen. Wählen Sie den geeigneten Menüeintrag, um in der hervorgehobenen Spalte eine Listenformel hinzuzufügen oder zu bearbeiten oder um Formeln aus einer bestimmten Liste zu löschen.
Wenn eine Datenzelle hervorgehoben ist, wird durch Drücken von L der Formelbearbeitungszustand geöffnet.
Im Formelbearbeitungszustand wird durch Drücken von v ein Menü angezeigt, mit dem L1, L2 oder L3 in die Formel eingefügt werden kann.
Formeln dürfen keinen Zirkelverweis wie L1=L1 enthalten.
Wenn eine Liste eine Formel enthält, wird in der Bearbeitungszeile der umgekehrte Zellname angezeigt. Zellen werden aktualisiert, wenn referenzierte Listen aktualisiert werden.
Um eine Formelliste zu löschen, löschen Sie zuerst die Formel und dann die Liste.
Wenn L in einer Listenformel verwendet wird, wird das letzte Element der berechneten Liste in der Variablen gespeichert. Listen können nicht gespeichert werden.
In den Listenformeln können alle Rechnerfunktionen verwendet und reelle Zahlen eingesetzt werden.

Optionen (Menü OPS)

Drücken Sie im Dateneditor v !, um das Menü OPS aufzurufen. Wählen Sie den geeigneten Menüeintrag, um:

Werte vom kleinsten bis zum größten oder vom größten bis zum kleinsten zu sortieren.
eine Folge von Werten zu erstellen, um eine Liste zu füllen.
die Elemente in einer Liste zu summieren und sie zur weiteren Untersuchung in einer Variablen zu speichern.

Beispiel

L1

v v 4

v 1 P 4 $

2 P 4 $

3 P 4 $

4 P 4 <

Formel

" v "

 

<

 

v

 

< % j

 

<

Eine Liste mit einer Folge füllen

" v ! 3 " "

<

 

g z < 1 < 4 < 1 <

 

<

Die Summe von L1 in der Variablen z speichern

v ! 4

<

 

< " " "

< <

³ Aufgabe

An einem Novembertag gibt ein Wetterbericht im Internet die folgenden Temperaturen an.

Paris, Frankreich 8¡C

Moskau, Russland M1¡C

Montreal, Kanada 4¡C

Rechnen Sie diese Temperaturen von Grad Celsius in Grad Fahrenheit um. (Siehe hierzu auch den Abschnitt „Umrechnungen“.)

Zur Erinnerung: F = C + 32

v v 4

v " 5

8 $ M 1 $ 4 $ "

v " 1

9 W 5 V v 1 T 32

<

Im australischen Sydney ist es 21¡C warm. Ermitteln Sie die Temperatur in Grad Fahrenheit und speichern Sie sie in der Variablen z.

! $ $ $ 21 <

# " < % " L z z z

< % h $ $