Komplexe Zahlen
%
Der Rechner kann die folgenden Berechnungen mit komplexen Zahlen ausführen:
| • | Addition, Subtraktion, Multiplikation und Division |
| • | Berechnen von Argument und Absolutwert |
| • | Berechnen von Kehrwert, zweiter und dritter Potenz |
| • | Komplexe Konjugation |
Einstellen des Formats für komplexe Zahlen
Stellen Sie den Modus bei Berechnungen mit komplexen Zahlen auf DEC.
q $ $ $ öffnet das Menü REAL. Verwenden Sie ! und o", um im Menü REAL das gewünschte Ergebnisformat für komplexe Zahlen zu markieren (a+bi oder r±q) und drücken Sie <.
REAL, a+bi bzw. r±q legen das Format von komplexen Ergebnissen fest.
a+bi Komplexe Ergebnisse im kartesischen Format
r±q Komplexe Ergebnisse im polaren Format
Hinweise:
| • | Komplexe Ergebnisse werden nur nach der Eingabe von komplexen Zahlen angezeigt. |
| • | Um i über die Tastatur einzugeben, verwenden Sie die Mehrfachbelegung der Taste g. |
| • | Die Variablen x, y, z, t, a, b, c und d sind reell oder komplex. |
| • | Komplexe Zahlen können gespeichert werden. |
| • | Die Argumente der Funktionen conj(, real( und imag( können entweder im kartesischen oder polaren Format angegeben werden. Die Ausgabe von conj( wird durch die Moduseinstellung bestimmt. |
| • | real( und imag( geben immer reelle Zahlen zurück. |
| • | Stellen Sie nach Bedarf den Modus DEGREE oder RADIAN ein. |
|
Menü „Complex“ |
Beschreibung |
|
1:± |
± (Zeichen für Polarwinkel) Fügt die Polardarstellung einer komplexen Zahl ein (z. B. 5±p). |
|
2:polar angle |
Bestimmt den Polarwinkel der eingegebenen komplexen Zahl. Syntax: angle(Wert) |
|
3:magnitude |
Bestimmt den Betrag der eingegebenen komplexen Zahl. Syntax: abs(Wert) (oder |þ| im MathPrint™ Modus) |
|
4:4r±q |
Zeigt ein komplexes Ergebnis in Polarform an. Nur zulässig am Ende eines Ausdrucks. |
|
5:4a+bi |
Zeigt ein komplexes Ergebnis in kartesischer Form an. Nur zulässig am Ende eines Ausdrucks. |
|
6:conjugate |
Berechnet die konjugierte Zahl zu einer komplexen Zahl. Syntax: conj(Wert) |
|
7:real |
Bestimmt den Realteil der eingegebenen komplexen Zahl. Syntax: real(Wert) |
|
8:imaginary |
Bestimmt den Imaginärteil der eingegebenen komplexen Zahl. Syntax: imag(Wert) |
Beispiele (Modus auf RADIAN einstellen)
|
Zeichen für Polarwinkel: ± |
- 5 % < g P 2 < |
|
|
Polarwinkel: angle( |
- % $ < 3 T 4 g g g ) < |
|
|
Betrag: abs( |
- % 3 ( 3 T 4 g g g ) < |
|
|
4r±q |
- 3 T 4 g g g % 4 < |
|
|
4a+bi |
- 5 % < 3 g P 2 " % 5 < |
|
|
Konjugierte Zahl: conj( |
- % 6 5 U 6 g g g ) < |
|
|
Realteil: real( |
- % 7 5 U 6 g g g ) < |
|