Éditeur de données et calculs de listes

v

v permet de saisir des données dans 3 listes différentes. Chaque liste peut contenir 42 éléments. Appuyez sur % # pour atteindre le haut d'une liste et sur % $ pour atteindre le bas d'une liste.

Les formules de calcul de liste acceptent toutes les fonctions de la calculatrice.

La notation numérique, la notation décimale et les modes angulaires déterminent l'affichage d'un élément (à l'exception des éléments fractionnaires).

Exemple

L1

v 1 q 4 $ 2 q 4 $ 3 q 4 $ 4 q 4 <

Formula

" v "

 

<

 

v < % j

 

<

Remarque : L2 est calculé en fonction de la formule que vous avez saisie et L2(1)= apparaît en surbrillance dans la ligne de saisie pour indiquer que la liste est le résultat d'une formule.

³ Activité

Un jour de novembre, un bulletin météorologique Internet répertoriait les températures suivantes.

Paris, France 8 °C

Moscou, Russie -1 °C

Montréal, Canada 4 °C

Convertissez ces températures des degrés Celsius en degrés Fahrenheit.

Rappel : F = C + 32

v v 4

v " 5

8 $ M 1 $ 4 $ "

v " 1

9 W 5 V v 1 T 32

<

Si la température de Sydney, en Australie, est de 21 °C, calculez son équivalent en degrés Fahrenheit.

! $ $ $ 21 <