Ordre des opérations

La calculatrice TI-30XS MultiView™ utilise le système d'exploitation d'équations EOS™ (Equation Operating System) pour évaluer les expressions. Dans un niveau de priorité, EOS évalue les fonctions de gauche à droite et dans l'ordre suivant :

1er

Expressions entre parenthèses.

2e

Fonctions nécessitant une parenthèse fermante ) et qui précèdent l'argument, comme sin, log et tous les éléments de menu R ³ ´ P.

3ème

Fractions.

4ème

Fonctions saisies après l'argument, telles que x2 et les modificateurs d'unité d'angle.

5ème

Élévation à une puissance (^) et racines (xÑ).

Remarque : En mode Classic, l'élévation à une puissance via la touche G est évaluée de gauche à droite. L'expression 2^3^2 est évaluée ainsi : (2^3)^2, avec 64 comme résultat.

En mode MathPrint™, l'élévation à une puissance via la touche G est évaluée de droite à gauche. L'expression 2^3^2 est évaluée ainsi : 2^(3^2), avec 512 comme résultat.

La calculatrice TI-30XS MultiView™ évalue les expressions saisies avec F et a de gauche à droite à la fois en mode Classic et en mode MathPrint. Appuyer sur 3 F F équivaut à calculer (32)2 = 81.

6ème

Opposé (M).

7ème

Arrangements (nPr) et combinaisons (nCr).

8ème

Multiplication, multiplication implicite, division

9ème

Addition et soustraction.

10ème

Conversions (n/d ³ ´ Un/d, F ³ ´ D, 4DMS).

11ème

< termine toutes les opérations et ferme toutes les parenthèses ouvertes.

Exemples

¼ Q P M

60 T 5 V M12 <

(½)

1 T M 8 T 12 <

 

% b 9 T 6 <

( )

4 V D 2 T 3 E <

 

4 D 2 T 3 E <

^ et xÑ

% b 3 G 2 " T 4 G 2 <