Menus

Certaines touches affichent des menus : H, % I, v, % t, %   , % h et % {. Certaines touches peuvent afficher plusieurs menus.

Appuyez sur " et $ pour faire défiler et sélectionner un élément de menu, ou appuyez sur le chiffre correspondant indiqué en regard de l'élément. Pour revenir à l'écran précédent sans sélectionner l'élément, appuyez sur -. Pour quitter un menu ou une application et revenir à l'écran de calcul, appuyez sur % Q.

Le tableau de menus indique les touches et les menus associés.

H

% I

PRB

RAND

DMS

R ³ ´ P

1 : nPr

2 : nCr

3 : !

1 : rand

2 : randint(

1 : Ä

2 : Å

3 : Æ

4 : r

5 : g

6 : ´ DMS

1 : R ´ Pr(

2 : R ´ PÁ(

3 : P ´ Rx(

4 : P ´ Ry(

v v

Appuyez une fois pour afficher l'écran de l'éditeur de données. Appuyez à nouveau pour afficher le menu.

CLEAR (EFFACER)

FORMULA (CALCUL)

1 : Clear L1 (Effacer L1)

2 : Clear L2 (Effacer L2)

3 : Clear L3 (Effacer L3)

4 : Clear ALL (Effacer TOUT)

1 : Add/Edit Frmla

2 : Clear L1 Frmla

3 : Clear L2 Frmla

4 : Clear L3 Frmla

5 : Clear ALL (Effacer TOUT)

Appuyez sur v pendant que l'option Add/Edit Formula (Ajouter/Modifier le calcul) du menu FORMULA (CALCUL) est activée pour afficher le menu suivant :

Ls

1 : L1

2 : L2

3 : L3

% t

STATS

1 : 1-Var Stats

2 : 2-Var Stats

3 : StatVars*

* Cette option de menu s'affiche une fois le calcul des statistiques à 1 ou à 2 variables effectué :

StatVars

1 : n

2 : Ï

3 : Sx

Etc. Pour la liste complète, voir les valeurs statistiques StatVar.

 

% 

% h

% {

Reset (Réinitialiser)

Recall Var (Rappeler var.)

Clear Var (Effacer var.)

1 : Non

2 : Oui

1 : x =

2 : y =

3 : z =

4 : t =

5 : a =

6 : b =

7 : c =

1 : Oui

2 : Non