TI System-menyen

Denne undermenyen er plassert under Flere moduler.

Merk: Når du oppretter et nytt program som bruker denne modulen, anbefales det å bruke programtypen Datadeling. Dette vil sikre at alle relevante moduler importeres.

Objekt

Beskrivelse

from ti_system import *

Importerer alle metoder (funksjoner) fra ti_system-modulen.

recall_value("navn")

Henter inn en forhåndsdefinert OS-variabel (verdi) kalt navnet «navn».

store_value("navn",verdi)

Lagrer en Python-variabel (verdi) til en OS-variabel med navnet «navn».

recall_list("navn")

Henter inn en forhåndsdefinert OS-liste med navnet «navn».

store_list("navn",liste)

Lagrer en Python-liste (liste) til en OS-listevariabel med navnet «navn».

eval_function("navn",verdi)

Evaluerer en forhåndsdefinert OS-funksjon med den angitte verdien.

get_platform()

Returnerer «hh» for håndholdt enhet og «dt» for skrivebordet.

get_key()

Returnerer en streng som representerer tasten som ble trykket.

«1»-tasten returnerer «1», «esc» returnerer «esc» og så videre.

Når den kalles uten noen parametere – get_key() – returnerer den umiddelbart.

Når den kalles med en parameter – get_key(1) – venter det til en tast trykkes.

get_mouse()

Returnerer musekoordinater som et tuppel med to elementer,

enten pikselposisjonen på lerretet eller (-1,-1) hvis det er utenfor lerretet.

while get_key() != "esc":

Kjør kommandoene i «while»-løkken til «esc»-tasten trykkes.

clear_history()

Sletter historikken i Shell.

get_time_ms()

Returnerer tid i millisekunder med millisekundpresisjon.

Denne funksjonaliteten kan brukes til å beregne en varighet i stedet for å bestemme den faktiske klokketiden.