Utilisation des données provenant d'un capteur dans des programmes Python
Vous pouvez acquérir et représenter graphiquement des données dans les programmes Python provenant des capteurs Vernier Go Direct® à l’aide de l’adaptateur TI Bluetooth® (avec Sketch v1.1.1 ou supérieure).
Remarque : Cette fonctionnalité n’est pas proposée avec les capteurs connectés directement en USB.
Configurer Python pour utiliser les données Go Direct
| 1. | Téléchargez et installez le module Python pour les capteurs Go Direct sur la page de ressources du site Web Texas Instruments Education. |
Le module prend en charge trois façons d’acquérir des données provenant du capteur :
| • | Mode mesure - affichage numérique des données. |
| • | Mode graphique - affichage graphique des données (cet affichage peut être personnalisé). |
| • | Événements associés à une entrée - Acquiert les données en fonction d’actions spécifiques de l’utilisateur. |
Chaque option peut être utilisée de façon indépendante.
Une fois le module installé, vous voyez un nouvel élément sur le menu Plus de modules (More Modules) dans l’éditeur Python et la fonctionnalité disponible.
| 2. | Associer un capteur Go Direct à l’adaptateur TI Bluetooth® |
Allumez le capteur et utilisez la fonction configure() pour rechercher et associer le capteur à l’adaptateur. Utilisez l’ID imprimé sur le capteur lorsque vous recevez une invite de saisie de l’ID du capteur.
Une fois le processus d’association achevé, l’adaptateur TI Bluetooth® stocke l’ID du capteur connecté et cette configuration est disponible sans devoir procéder à une nouvelle configuration. Cela permet de réutiliser cette paire capteur-adaptateur à de nombreuses reprises dans différentes expériences.
| 3. | Acquérir et afficher des données du programme Python à l’aide d’une ou plusieurs des méthodes d’acquisition de données suivantes. |
Vue Mesure
Vue Graphique
Les réglages du graphique sont configurés par défaut et affichent le nom du capteur et la plage par défaut. Vous pouvez modifier le titre, la plage et le taux d’échantillonnage à l’aide des fonctions du module.
Les données acquises sont également stockées dans des listes pour effectuer des analyses supplémentaires à l’aide de l’application Listes et Feuilles de calcul.