Exécution de programmes et évaluation de fonctions

Après avoir défini et enregistré un programme ou une fonction, vous pouvez l’utiliser depuis une application. Toutes les applications permettent d’évaluer des fonctions, mais seules les applications Calculs et Éditeur mathématique sont capables d’exécuter des programmes.

Les instructions de programme sont exécutées en ordre séquentiel (même si certaines commandes modifient le déroulement de l’exécution du programme). Le résultat, le cas échéant, est affiché dans l’espace de travail de l’application.

L’exécution d’un programme se poursuit jusqu’à ce que la dernière instruction ou qu’une commande Stop soit atteinte.
L’exécution d’une fonction se poursuit jusqu’à ce qu’une commande Return soit atteinte.

Exécution d’un programme ou d’une fonction dans l’éditeur de programmes

1. Assurez-vous d’avoir défini un programme ou une fonction, et que l’éditeur de programmes est l’espace de travail actif.
2. Appuyez sur Outils et sélectionnez Vérifier la syntaxe et enregistrer > Exécuter (Check Syntax & Store > Run).

Ceci automatiquement :

vérifiera la syntaxe et enregistrera le programme ou la fonction ,
copiera le nom du programme ou de la fonction dans la première ligne disponible de la page Calculs.

3. Si votre fonction ou programme exige la saisie d’un ou plusieurs arguments, spécifiez les valeurs ou les noms de variables dans les parenthèses qui suivent son nom.
4. Tapez sur enter.

Remarque : Vous pouvez également exécuter un programme ou une fonction dans les applications Calculs ou Éditeur mathématique en saisissant le nom du programme avec des parenthèses et tout argument requis et en appuyant sur enter.