Définition d’un nouveau programme ou d’une nouvelle fonction

Dans l’application Calculs :

1. Tapez sur Outils et accédez à Fonctions & Programmes.
2. Tapez sur Éditeur de programmes, puis sur Nouveau.

3. Saisissez un nom pour la nouvelle fonction ou le nouveau programme.

Remarque : Les noms de programme et de fonction ne peuvent pas contenir des espaces.

4. Sélectionnez le Type (Programme ou Fonction).
5. Définissez l’Accès à la bibliothèque :
Choisissez Aucun par défaut pour utiliser la fonction ou le programme uniquement dans le classeur courant ou l’activité courante.
Tapez sur LibPriv pour rendre la fonction ou le programme accessible depuis n’importe quel classeur sans être visible dans le catalogue.
Tapez sur LibPub (Afficher dans le catalogue) pour rendre la fonction ou le programme accessible depuis n’importe quel classeur et visible dans le catalogue.
6. Tapez sur OK.

L’Éditeur de programmes s’ouvre avec le modèle correspondant aux sélections effectuées.