Visa status för datainsamling

Labbvaggan har en lysdiod som sitter längst upp och visar statusen för datainsamlingen. Den här lampan kommer att ha rött, grönt eller gult ljus och har ett antal blinkningsmönster.

OVANSIDA

 

Aktivitetsstatus för datainsamling

Röd

• Rött indikerar att du måste vänta tills systemet är redo.
• Långsamt blinkande: Labbvaggan uppdaterar lagringsutrymmet för experimentet. Detta sker automatiskt och påverkar inte aktiva insamlingar.
• Snabbt blinkande: Indikerar att en eller flera anslutna sensorer inte har slutfört uppvärmningen. (Du kan fortfarande samla in data under uppvärmningsperioden, men du riskerar att dina data blir mindre noggranna.)

Gul

• Gult indikerar att systemet är redo, men att insamlingen ännu inte har börjat.
• En blinkning per sekund: Sensorn är konfigurerad och inställd för sampling.
• Långsamt blinkande: Labbvaggan är ansluten till en dator eller handenhet som kör T-Nspire™-programmet, men är inte inställd för sampling.
• Snabbt blinkande: Labbvaggan är redo för datainsamling när du trycker på startknappen.

Grön

• Grönt indikerar att systemet aktivt samlar in data.
• Långsamt blinkande: Samlar aktivt in data.

Obs: Det kan vara en viss variation i blinkningens varaktighet beroende på läget/insamlingsfrekvensen.

• Snabbt blinkande: Förlagrar data innan triggning.

Växlande mellan gult och grönt

• Blinkningsmönstret indikerar att systemet är i triggningsläge, men har ännu inte aktiverats.