Namnge variabler och funktioner

Namn på variabler och funktioner som du skapar måste följa nedanstående regler för namngivning.

Obs: Om du skapar en variabel med samma namn som en variabel som används för statistisk analys eller av Finanslösaren kan ett feltillstånd uppstå. Om du anger ett variabelnamn som redan används i det aktuella problemet visas inmatningen i fetstil.

• Namn på variabler måste vara i någon av formerna xxx eller xxx.yyy. Delen xxx kan ha 1 till 16 tecken. Delen yyy, om den används, kan ha 1 till 15 tecken. Du får inte inleda eller avsluta ett variabelnamn med en punkt (.)
• Tecken kan bestå av bokstäver, siffror och understreck(_). Bokstäver kan vara engelska eller grekiska bokstäver (men inte ∏ or π), bokstäver med accent och internationella bokstäver.
• Använd inte c eller n från symbolpaletten för att konstruera variabelnamn som t.ex. c1 eller n12. De kan se ut som bokstäver men de behandlas internt som specialsymboler.
• Du kan använda små eller stora bokstäver. Namnen AB22, Ab22, aB22 och ab22 avser alla samma variabel.
• Du får inte använda en siffra som första tecken i xxx eller yyy.
• Du kan använda tecknen 0–9, bokstäverna a–z, latinska och grekiska bokstäver (men inte π) som index (till exempel, a2, qa eller h2o). För att ange ett index när du skriver ett variabelnamn, tryck och håll in , och dra fingret för att välja .
• Använd inga mellanslag.
• Om du vill att en variabel ska behandlas som ett komplext tal, använd ett understreck som det sista tecknet i namnet.
• CAS: Om du vill att en variabel skall behandlas som en enhetstyp (t.ex. _m eller _ft) skall du använda ett understreck som det första tecknet i namnet. Du kan inte använda några andra understreck i namnet.
• Du kan inte använda en understreck som det första tecknet i namnet.
• Du kan inte använda reserverade variabel-, funktions- eller kommandonamn, t.ex. Ans, min eller tan.
• För namngivning av biblioteksdokument och biblioteksobjekt gäller ytterligare restriktioner. Se Bibliotekför mer information.