Definiera variabler

Alla delar eller attribut för ett objekt eller en funktion som har skapats inom en applikation kan sparas som en variabel. Exempel på attribut som kan bli variabler inkluderar:

• Arean för en rektangel
• Radien hos en cirkel
• Värdet för en cell i ett kalkylblad
• Innehållet i en rad eller kolumn i ett kalkylblad
• Funktionsuttryck

När du skapar en variabel lagras den i minnet.

Typer av variabler

Du kan lagra följande datatyper som variabler:

Datatyp

Exempel

Uttryck

2.54

1.25E6

2p

xmin/10

2+3i

(x-2)2

Lista

{2, 4, 6, 8}

{1, 1, 2}

{"röd", "blå", "grön"}

Matris

Kan matas in som: [1,2,3;3,6,9]

Teckensträng

"Hej"

"xmin/10"

"Svaret är:"

Funktion, program

myfunc( arg )

ellipse( x, y, r1, r2)

Mätning

area

omkrets

längd

lutning

vinkel