Utilizar hardware de comunicações sem fios

Os professores que utilizam o TI-Nspire™ CX Premium Teacher Software na sala de aulas podem adaptadores wireless e/ou adaptadores de rede às unidades portáteis TI-Nspire™ CX dos estudantes. Essas unidades portáteis podem, de seguida, estabelecer uma ligação wireless a um ponto de acesso ligado ao computador do professor.

Pode ligar qualquer um dos seguintes dispositivos a uma unidade portátil TI-Nspire™ CX:

• Adaptador de rede wireless TI-Nspire™ CX – v2 (banda 2.4 GHz ou 5.0 GHz)
• Adaptador de rede wireless TI-Nspire™ (2.4 GHz)

Ligar um adaptador wireless a uma unidade portátil CX

Nota: A bateria na unidade portátil alimenta o adaptador wireless.

1. Posicione o adaptador wireless na parte de cima da unidade portátil, de modo a que o conector no adaptador fique alinhado com o conector na parte de cima da unidade portátil.

 

Adaptador wireless (propriedade da escola)

 

 

 

Conector

Guias para alinhar com a unidade portátil

2. Faça deslizar o adaptador para a respetiva posição, certificando-se de que as guias nos lados do adaptador deslizam para as ranhuras nos lados da unidade portátil.

 

Vista lateral da unidade portátil

Ranhura para alinhar o adaptador wireless

3. Exerça pressão sobre o adaptador para o encaixar no devido lugar, de modo a que o adaptador assente na parte de cima da unidade portátil, conforme apresentado na ilustração que se segue.

Nota: A unidade portátil TI-Nspire™ CX pode ser carregada com o adaptador wireless conectado.