Editar a pasta de destino

Excepto no que diz respeito a um ficheiro do sistema operativo, pode alterar a pasta de destino para qualquer ficheiro ou pasta na Lista de transferência.

Por predefinição, a ferramenta de transferência cria a pasta de destino “Data de transferência.” O formato da data baseia-se na definição de idioma preferido e localização do utilizador. Por exemplo, o formado da data predefinido para os Estados Unidos da América é mm-dd-aa. Se alterar a definição do idioma, o formato da data predefinido altera-se.

Para alterar a pasta de destino:

1. Clique num ficheiro ou pasta.
2. Realize uma das seguintes ações:
• No menu pendente Editar pasta de destino, selecione a pasta de nível superior da unidade portátil para qualquer unidade portátil ou qualquer pasta disponível.
• No menu pendente Editar pasta de destino, introduza um novo nome para a pasta de destino.

Nota: Os nomes de pastas podem conter carateres alfanuméricos e incluir barras (/ e \). Não é possível utilizar barras duplas (// e \\) e os seguintes carateres especiais (? | : * " " < > | ).

3. Clique em Alterar.

A pasta de destino na Lista de transferência altera-se para os ficheiros ou pastas selecionados.