Compreender as ferramentas da aplicação Pergunta
Quando adiciona uma pergunta, é apresentada a aplicação Pergunta. Se necessário, clique em Ferramentas do documento
para abrir o menu de ferramentas.
Nota: A Paleta de Ferramentas do Professor não está disponível para os alunos.
|
Nome da ferramenta |
Função da ferramenta |
|
|
|
Apagar respostas
|
Permite aos professores ou alunos apagar respostas na pergunta atual ou no documento. |
|
|
Verificar resposta
|
Se selecionar Verificação Automática como o tipo de documento na caixa de diálogo Propriedades da Pergunta, os alunos podem verificar a sua resposta à pergunta. |
|
|
Inserir
|
Permite aos professores ou alunos inserir uma caixa de expressão ou caixa de equação química na pergunta ou resposta. |
|
|
Formatar
|
Permite aos professores ou alunos formatarem o texto selecionado como superior ou inferior à linha. (A caixa de equação química utiliza a sua própria ferramenta de formatação. Por isso, esta ferramenta Formatar não funciona na caixa de equação química.) |
|
|
Paleta de ferramentas do professor
|
Permite-lhe adicionar informações de direitos de autor e definir o tipo de documento como Verificação-Automática ou Exame. |
Utilizar o menu Inserir
O menu Inserir nas Ferramentas de Documento permitem-lhe adicionar caixas de expressões matemáticas
e caixas de equações químicas
à área de Pergunta, área de Resposta Sugerida ou área de Resposta Correta de alguns tipos de pergunta. Quando está em tipos de perguntas que permitem expressões matemáticas ou equações químicas, coloque o cursor onde pretende inserir a caixa e, em seguida, siga os passos seguintes.
| 1. | Abra a ferramenta Pergunta. |
| 2. | Clique em Inserir > Caixa de expressão ou Caixa química. |
O software insere uma caixa em branco onde o cursor está posicionado.
| 3. | Escreva a expressão matemática ou equação química pretendida e, em seguida, clique fora da caixa para continuar a escrever texto. |