Selecionar uma opção de visualização

No software do professor, utilize esta opção para escolher como visualizar o emulador na janela do software.

1. No painel do emulador, clique em .
—ou—
Clique em File (Ficheiro) > Settings (Definições) > TI-SmartView™ Options (Opções).
2. Escolha uma das opções seguintes:
• Apenas unidade portátil. Mostra a unidade portátil emulada e oculta a área de trabalho e outros painéis.

Nota: Para manter apenas a visualização Unidade portátil em frente de outras janelas de aplicação, clique em Always in Front (Sempre à frente) na parte superior direita do painel TI-SmartView™.

• Teclado + Ecrã lateral. Abre uma visualização maior do teclado junto com o ecrã lateral.
• Unidade portátil + Ecrã lateral. Abre toda a unidade portátil emulada junto com o ecrã lateral.

Mudar a base do teclado

Para selecionar uma opção de base do teclado

1. No painel do emulador, clique para abrir o menu.
—ou—
Clique em File (Ficheiro) > Settings (Definições) > TI-SmartView™ Options (Opções).
2. Escolha uma das opções seguintes:
• Escuro
• Luz
• Contorno

Alterar a largura do painel TI-Smartview™

Para alterar a largura do painel emulador TI-SmartView™:

▶ Clique na extremidade direita e arraste-a até obter a largura pretendida.

Alterar o tamanho do ecrã na área de trabalho

Quando no modo de unidade portátil, utilize a Escala para mudar o tamanho do ecrã.

▶ Arraste o controlo de deslizamento para a percentagem apropriada da escala. O selector da escala está localizado na extremidade direita da barra de estado, na parte inferior da janela do TI-Nspire™. As percentagens da escala vão de 100% a 200%. A escala predefinida é 150%.

Nota: Se o modo de computador estiver selecionado, não poderá mudar o tamanho da área de trabalho.