Aceder ao histórico de gráficos

Para cada problema, o software armazena um histórico de relações definido na aplicação Gráficos e na vista Gráfico 3D, tais como gráficos de função f1 a f99 e gráficos de função 3D z1 a z99. Pode ver e editar estes itens através de um botão na linha de entrada.

Ver o histórico

1. Prima Ctrl+G para ver a linha de entrada.
2. Clique  no botão menu Histórico  na linha de entrada.

Aparece o menu. Quando aponta para o nome de cada item, a respetiva expressão aparece na linha de entrada.

3. Selecione o nome da relação que pretende ver ou editar.
4. (Opcional) A partir da linha de entrada, utilize as teclas de setas para cima e para baixo para percorrer as relações definidas do mesmo tipo.

Ver o histórico de tipos de relação específica

Utilize este método caso pretenda ver ou editar uma relação definida que não apareça no menu Histórico.

1. No menu Introdução/Edição de gráficos, clique no tipo de relação. Por exemplo, clique em Polar para mostrar a linha de entrada para a relação Polar seguinte disponível.
2. Clique no botão menu Histórico  ou utilize as teclas de setas para cima e para baixo para percorrer as relações definidas do mesmo tipo.