Alterar definições de Gráficos e Geometria

As definições de Gráficos e Geometria controlam a forma como a informação é apresentada em problemas abertos e nos novos problemas. Quando altera as definições Gráficos e Geometria, as seleções passam a ser as definições predefinidas para todos os trabalhos nestas aplicações.

Conclua os passos seguintes para personalizar as definições da aplicação para gráficos e geometria.

1. Crie um novo documento de gráficos e geometria ou abra um documento existente.
2. Na Caixa de ferramentas Documentos, clique em para abrir o menu de aplicação Gráficos e Geometria.
3. Clique em Definições > Definições.

Aparece a caixa de diálogo Definições de Gráficos e Geometria.

4. Prima Separador ou utilize o rato para percorrer a lista de definições. Clique em ¢ para abrir a lista pendente para ver os valores disponíveis para cada definição.

Campo

Valores

Ver dígitos

• Auto
• Flutuante
• Flutuante1 - Flutuante12
• Fixo0 - Fixo12

Ângulo no gráfico

• Auto
• Radiano
• Grau
• Grado

Ângulo na geometria

• Auto
• Radiano
• Grau
• Grado
5. Selecione a definição pretendida.
6. Selecione uma caixa de verificação para ativar uma opção ou apague uma caixa de verificação para desativar uma opção.

 

Caixa de verificação

Operação quando selecionada

Esconder automaticamente etiquetas dos gráficos

As etiquetas dos gráficos só são apresentadas quando selecionadas, agarradas ou quando sobrepõe o cursor.

Mostrar valores dos extremos dos eixos

É apresentada uma etiqueta numérica nos valores menores e maiores visíveis num eixo.

Mostrar sugestões para manipulação de funções

Mostra informações úteis à medida que manipula os gráficos das funções

Localizar um ponto de interesse automaticamente

Mostra zeros, mínimo e máximo para os objectos e as funções representados graficamente enquanto traça os gráficos das funções.

7. Escolha uma das opções seguintes:
• Para aplicar as definições ao documento aberto e ao Scratchpad, e para as validar como predefinições para novas aplicações de gráficos e geometria, clique em OK.
• Clique em Cancel (Cancelar) para fechar a caixa de diálogo sem fazer alterações.