Alterar as definições do documento

As definições gerais controlam a forma como todos os números, incluindo elementos ou matrizes e listas, são apresentados nos documentos TINspire™. Pode alterar para as definições predefinidas, a qualquer momento, e pode especificar as definições para um documento em particular.

Alterar as definições do documento

1. Crie um documento novo ou abra um documento existente.
2. No menu Ficheiro do TI-Nspire™, selecione Definições > Definições do documento.

Aparece a caixa de diálogo Definições do documento.

Quando abre as Definições do documento pela primeira vez, são apresentadas as definições predefinidas.

3. Prima Separador ou utilize o rato para percorrer a lista de definições. Clique em ¤ para abrir a lista pendente para ver os valores disponíveis para cada definição.

Campo

Valores

Ver dígitos

• Flutuante
• Flutuante1 - Flutuante12
• Fixo0 - Fixo12

Ângulo

• Radiano
• Grau
• Grado

Formato exponencial

• Normal
• Científica
• Engenharia

Real ou Complexo

• Real
• Retangular
• Polar

Modo de cálculo

• Auto
• Exato
• Aproximado

Nota: O modo automático mostra uma resposta que não é um número inteiro como uma fração, exceto quando utilizar um decimal no problema. O modo exato (apenas CAS) mostra uma resposta que não seja um número inteiro como uma fração ou em formato simbólico, exceto quando utilizar um número decimal no problema.

Aritmética Exata

• Ligar
• Desligar

Nota: Esta opção está disponível apenas nas unidades portáteis Aritmética Exata.

Modo CAS

• Ligar
• Aritmética Exata
• Desligar

Nota: Esta opção está disponível apenas no software e unidades portáteis CAS.

Formato vetorial

• Retangular
• Cilíndrica
• Esférico

Base

• Decimal
• Hexadecimal
• Binária

Sistema de unidades

• SI
• Eng/EUA

Nota: Esta opção está disponível apenas no software e unidades portáteis CAS.

4. Clique na definição pretendida.
5. Escolha uma das opções seguintes:
• Para aplicar as definições ao documento aberto e ao Scratchpad, e para as validar como predefinições para novas aplicações, clique em OK.
• Clique em Cancel (Cancelar) para fechar a caixa de diálogo sem fazer alterações.