Usar o assistente de conversão de unidades

Em qualquer aplicação em que seja permitida a introdução matemática, pode gerar conversões de unidades usando o Assistente de Conversão de Unidades. Isto pode ajudar a reduzir erros de sintaxe introduzindo automaticamente as unidades por si.

Exemplo: Converter 528 minutos em horas. A expressão desejada é 528•_min►_hr.

1. Escreva 528 na linha de entrada.
2. Na barra de Utilitários, clique na barra Conversão de unidades.

Unidade portátil: Prima k 3.

3. Clique no botão Abrir ao lado do Assistente de conversão.

Unidade portátil: Prima ·.

A caixa de diálogo do Assistente de conversão de unidades mostra:

4. Clique na lista Categoria e selecione Hora.

Unidade portátil: Deslize para a categoria Tempo e pressione ·.

5. Clique na lista De e selecione min (minuto).

Unidade portátil: Deslize para min (minuto) e prima ·.

Nota: Pode selecionar Utilizar unidade existente no fundo da lista se já tiver introduzido uma unidade. Neste exemplo, pode já ter introduzido 528•_min.

6. Clique na lista Para e selecione hr (hora).

Unidade portátil: Deslize até hr (hora) e prima ·.

7. Clique em OK para colar _min►_hr na linha de entrada.
8. Prima Enter para avaliar a expressão.

Unidade portátil: Prima ·.

Nota:

• As últimas seleções de Categoria, De e Para serão retidas até:
- o software ser encerrado e voltado a abrir (Ambiente de Trabalho)
- o dispositivo ser reposto (unidade portátil)
- o idioma ser mudado ou a aplicação ser desinstalada ou atualizada (iPad)
• Introduzir uma conversão num campo de texto da aplicação Notas cria automaticamente uma Caixa Matemática.
• Introduzir uma conversão numa linha vazia da Calculadora introduz automaticamente Ans antes da conversão.