Atribuir nomes a variáveis e funções

Os nomes para variáveis e funções criadas por si têm de satisfazer as regras de atribuição de nomes que se seguem.

Nota: Se criar uma variável com o mesmo nome da variável utilizada para análise estatística ou pelas funções financeiras, pode ocorrer uma condição de erro. Quando introduz o nome de uma variável que já esteja em utilização no problema atual, a entrada é mostrada a negrito.

• Os nomes das variáveis têm de corresponder a uma das formas xxx ou xxx.yyy. A parte xxx pode ter entre 1 e 16 carateres. A parte yyy, se utilizada, pode ter entre 1 e 15 carateres. Não pode começar ou terminar um nome de variável com um ponto (.).
• Os carateres podem ser compostos por letras, dígitos ou underscore (_). As letras podem ser as usadas nos EUA ou letras gregas (mas não ∏ ou π), letras acentuadas e caracteres internacionais.
• Não utilize c ou n da paleta de símbolos para construir o nome de uma variável, tal como c1 ou n12. Embora possam parecer letras, são tratados internamente como símbolos especiais.
• Pode utilizar letras maiúsculas e minúsculas. Os nomes AB22, Ab22, aB22 e ab22 dizem respeito à mesma variável.
• Não pode utilizar um dígito como o primeiro carácter de xxx ou yyy.
• Quando introduzir um índice, pode utilizar dígitos de 0 a 9, letras dos EUA, a - z, letras latinas e gregas (mas não π) como índices (por exemplo, a2, qa ou h2o). Para introduzir um índice enquanto escreve o nome de uma variável, toque prolongadamente e, em seguida, deslize para selecionar .
• Não utilize espaços.
• Se pretender tratar uma variável como um número complexo, utilize o underscore no final do nome.
• CAS: Se pretender tratar uma variável como um tipo de unidade (como _m ou _ft), utilize um underscore no início do nome. Não pode utilizar outros underscores no nome.
• Não pode utilizar um underscore como o primeiro carácter de um nome.
• Não pode utilizar um nome previamente atribuído de uma variável, função ou comando, como Ans, min ou tan.
• Os documentos e os objetos da biblioteca estão sujeitos a restrições de atribuição de nomes adicionais. Para mais informações, consulte Bibliotecas.