Definir Variáveis

Qualquer porção ou atributo de um objeto ou função criado numa aplicação pode ser guardado como variável. Exemplos de atributos que podem tornar-se variáveis incluem:

• Área de um retângulo
• Raio de uma circunferência
• Valor contido numa célula de folha de cálculo
• Conteúdo de uma linha ou de uma coluna numa folha de cálculo
• Expressão da função

Quando cria uma variável, esta é guardada na memória.

Tipos de variáveis

Pode guardar os tipos de dados indicados na tabela seguinte como variáveis.

Tipo de dados

Exemplos

Expressão

2.54

1.25E6

2p

xmin/10

2+3i

(x-2)2

Lista

{2, 4, 6, 8}

{1, 1, 2}

{"vermelho", "azul", "verde"}

Matriz

Pode introduzir-se como: [1,2,3;3,6,9]

Cadeia de caracteres

"Olá"

"xmin/10"

"A resposta é:"

Função, programa

myfunc( arg )

elipse( x, y, r1, r2)

Medição

área

perímetro

comprimento

declive

ângulo