Explorar as ferramentas de construção

Para adicionar uma construção, toque em Ferramentas , selecione Construção e selecione o tipo de construção (por exemplo, Paralela). (Na aplicação Gráficos, aceda a Geometria > Construção > Paralela).

Quando uma construção estiver a decorrer, será apresentada uma ferramenta na Barra de ferramentas da aplicação (por exemplo, Paralela ). Para cancelar, toque em X na ferramenta.

Tipo de construção

Descrição

Ponto médio

Bissecta um segmento ou define um ponto no meio de dois pontos. Os pontos podem localizar-se num único objeto, em objetos separados ou na área de trabalho.

Reta paralela

Cria uma reta paralela a uma linha existente. A linha existente pode ser um eixo de Gráficos ou qualquer lado de um triângulo, quadrado, retângulo ou polígono.

Reta perpendicular

Cria uma reta perpendicular a uma linha de referência. A referência pode ser um eixo, uma reta existente, um segmento, ou o lado de um triângulo, retângulo ou polígono.

Mediatriz

Cria uma Mediatriz num segmento, lado de um triângulo, retângulo ou polígono, ou entre dois pontos.

Bissetriz

Cria uma bissetriz. Os pontos de um ângulo podem localizar-se em objetos existentes ou podem ser localizações na área de trabalho.

Lugar geométrico

Permite explorar o intervalo de movimento de um objeto em relação a outro como se estivesse limitado por um ponto partilhado.

Compasso

Tem um funcionamento semelhante a um compasso geométrico, utilizado para desenhar circunferências no papel.