Bruke trådløs maskinvare for kommunikasjon

Lærere som bruker TI-Nspire™ CX premium programvare for lærere i klasseromssituasjoner kan legge til trådløse enheter og/eller nettverksadaptere til elevenes TI-Nspire™ CX-kalkulatorer. Grafregnerne kan deretter kobles trådløst til et tilgangspunkt på lærerens datamaskin.

Følgende enheter kan kobles til TI-Nspire™ CX-kalkulatorer:

• TI-Nspire™ CX trådløs nettverksadapter - v2 (2.4 GHz eller 5.0 GHz bånd)
• TI-Nspire™ trådløs nettverksadapter (2.4 GHz)

Koble en trådløs adapter til en CX-grafregner

Merk: Batteriet i grafregneren gir strøm til den trådløse adapteren.

1. Plasser den trådløse adapteren på toppen av grafregneren, slik at kontakten på adapteren er i flukt med kontakten øverst på grafregneren.

 

Trådløs nettverksadapter (skolens eiendom)

 

 

 

Kontakt (Connector)

Føringer for tilpasning med grafregner

2. Før adapteren i posisjon, pass på at føringene på sidene av adapteren glir inn i sporene langs sidene på grafregneren.

 

Grafregneren sett fra siden

Spor for tilpasning av trådløs adapter

3. Trykk adapteren godt på plass, slik at adapteren sitter øverst på grafregneren, som vist i følgende illustrasjon.

Merk: TI‐Nspire™ CX-kalkulatorer kan lades opp med den trådløse adapteren tilkoblet.