Overføre filer mellom kalkulatorer

Du kan sende dokumenter, operativsystem (OS)-filer og mapper til en annen TI-Nspire™-kalkulator.

Merk: TI-Nspire™ CX kalkulatorer må kjøre v4.5.1 eller en senere versjon av OS-en for å overføre til eller fra TI-Nspire™ CX II kalkulatorer.

Regler for overføring av filer og mapper

• Du kan overføre dokumenter og OS-filer.
• Operativsystemer kan ikke utveksles mellom ulike typer grafregnere. Du kan for eksempel ikke overføre et CAS-operativsystem til en grafregner som ikke er CAS-kompatibel.
• Hvis du sender et dokument med samme navn som et dokument som allerede eksisterer på den mottakende kalkulatoren, vil dokumentet bli gitt et nytt navn. Systemet tilføyer et tall til navnet for å gjøre navnet unikt. Hvis for eksempel Minedata allerede eksisterer på mottakende kalkulator, vil den få navnet Minedata(2).

Både senderens og mottakerens grafregnere vil vise en melding om det nye navnet.

• Et filnavn kan bestå av maksimalt 255 tegn, inkludert hele banen. Hvis en overført fil har det samme navnet som en eksisterende fil på mottakerens håndholdte og filnavnet består av 255 tegn, vil navnet på filen som overføres bli kuttet slik at programvaren kan følge prosedyren for å gi nytt navn, slik det er beskrevet i forrige punkt.
• Alle variabler som er knyttet til dokumentet som overføres, blir overført sammen med dokumentet.
• Overføringer tidsavbrytes etter 30 sekunder.

Forsiktig: Noen eldre TI‐Nspire™-kalkulatorer kan ikke motta mapper; kun filer. Hvis du får en feilmelding når du sender til en eldre TI‐Nspire™-kalkulator, se Vanlige feil og meldinger.

Sende et dokument eller en mappe til en annen håndholdt

1. Sørg for at de to grafregnerne er koblet sammen.
2. Åpne filleseren Mine dokumenter, og finn frem til filen eller mappen du vil overføre.
3. Trykk på tastene 5 og 6 på tastaturet for å markere dokumentet eller mappen du vil sende.
4. Trykk på ~ 1 6 for å velge Send fra Dokumenter-menyen.
5. Filoverføringen begynner. En fremdriftslinje viser statusen til overføringen. Hvis du vil avbryte overføringen mens den utføres, kan du trykke på Avbryt-knappen i Sender... -dialogboksen.

Etter en vellykket overføring, vil meldingen
«<Folder / File name> overført som <Folder / File name>.» vises. Hvis filen måtte navngis på nytt på den mottakende kalkulatoren, vises det nye filnavnet i meldingen.

Motta et dokument eller en mappe

Ingen handling er påkrevd av den mottakende TI-Nspire™-kalkulatoren. Grafregnerne blir automatisk aktivert når kabelen kobles til portene.

Etter en vellykket overføring kommer meldingen «<Folder / File name> mottatt.» vises. Hvis filen måtte navngis på nytt, vises det nye filnavnet i meldingen.

Forsiktig: Noen eldre TI‐Nspire™-kalkulatorer kan ikke motta mapper; kun filer. Hvis du får en feilmelding når du sender til en eldre TI‐Nspire™-kalkulator, se Vanlige feil og meldinger.

Avbryt overføring

1. Hvis du vil avbryte en overføring før den er ferdig, trykk på Avbryt i dialogboksen på kalkulatoren du sender fra. Brukerne til begge kalkulatorene kan også trykke på d.
2. Trykk på d eller · for å avbryte meldingen om kommunikasjonsfeil.