Gi navn til variabler og funksjoner

Navn på variabler og funksjoner som du oppretter, må oppfylle følgende regler.

Merk: Hvis du mot formodning oppretter en variabel med det samme navnet som er blitt brukt for statistisk analyse eller av finansfunksjoner, kan det oppstå en feil. Hvis du begynner å legge inn et variabelnavn som allerede er i bruk i den aktuelle oppgaven, vises innlegget i fet skrift.

• Variabelnavnet må være på en av formene xxx eller xxx.yyy. Delen xxx kan bestå av 1 til 16 tegn. yyy-delen, hvis brukt, kan ha 1 til 15 tegn. Du kan ikke begynne eller avslutte et variabelnavn med et punktum(.).
• Tegn kan være bokstaver, sifre og senket strek (_). Bokstaver kan være latinske eller greske bokstaver (men ikke ∏ eller π), bokstaver med aksent og internasjonale bokstaver.
• Ikke bruk c eller n fra symbolpaletten for å konstruere et variabelnavn som for eksempel c1 eller n12. Det kan se ut som om disse er bokstaver, men de behandles internt som spesialsymboler.
• Du kan bruke store eller små bokstaver. Navnene AB22, Ab22, aB22 og ab22 refererer alle til den samme variabelen.
• Du kan ikke bruke et tall som det første tegnet i xxx eller yyy.
• Når du legger inn eksponenter, kan du bruke tallene 0 til 9, amerikanske bokstaver, a - z, latinske og greske bokstaver (men ikke π) som eksponenter (for eksempel, a2, qa eller h2o). For å skrive inn en eksponent mens du skriver et variabelnavn, trykk og hold , og gli for å velge .
• Du må ikke bruke mellomrom.
• Hvis du vil at en variabel skal behandles som et komplekst tall, bruk en senket strek som det siste tegnet i navnet.
• CAS: Hvis du vil at en variabel skal behandles som en enhet (som f.eks. _m eller _ft), bruk en senket strek som det første tegnet i navnet. Du kan ikke bruke senket strek noen andre steder i navnet.
• Du kan ikke bruke en senket strek som det første tegnet i navnet.
• Du kan ikke bruke et forhåndsdefinert funksjonsnavn på en variabel, funksjon eller et kommandonavn, som f.eks. Svar, min eller tan.
• Bibliotekdokumenter og bibliotekobjekter er underlagt ekstra navngivningsbegrensninger. Se Biblioteker for mer informasjon.