Definere variabler

Alle deler eller attributter for et objekt eller en funksjon som er opprettet innen en applikasjon kan lagres som en variabel. Eksempler på attributter som kan bli variabler er:

• Flateinnholdet av et rektangel
• Radius i en sirkel
• Verdien i en regnearkscelle
• Innholdet i en rad eller kolonne i et regneark
• Funksjonsuttrykk

Når du oppretter en variabel, lagres den i minnet.

Typer variabler

Du kan lagre datatypene som er opplistet i følgende tabell som variabler.

Datatype

Eksempler

Uttrykk

2.54

1,25E6

2p

xmin/10

2+3i

(x-2)2

Liste

{2, 4, 6, 8}

{1, 1, 2}

{"rød", "blå", "grønn"}

Matrise

Dette kan legges inn som: [1,2,3;3,6,9]

Tegnstreng

"Hallo"

"xmin/10"

"Svaret er:"

Funksjon, program

myfunc( arg )

ellipse( x, y, r1, r2)

Mål

areal

omkrets

lengde

stigningstall

vinkel