Gå inn i testmodus med en testkode

Merk: Dette gjelder for TI-Nspire™-appen for iPad® og TI-Nspire™ CAS-appen for iPad®, bortsett fra der annet er angitt. Hvis du ikke kjenner testkoden, kan du finne den ved å bruke Velg begrensningsmetode.

1. Trykk på Testmodus og deretter Angi Testkode.

Dette åpner dialogboksen Testmodus med TI-fabrikkstandardkode 0001-6382 angitt som standard.

2. Angi den åtte-sifrede testkoden.

Hvis koden er gyldig, vises en grønn hake.

Når koden er validert, blir den lagret og vil vises når Angi testkode-dialogboksen velges på nytt.

De samme testkodene brukes for både TI-Nspire™-app for iPad® og TI-Nspire™ CAS-app for iPad®, samt for TI-Nspire™ CX II håndholdte og skrivebordsprogramvare. Innstillingene for CAS- og Exact Arithmetic-modus ignoreres når det er aktuelt.

3. Trykk på Neste.

Sammendragsskjermen vises slik at du kan gjennomgå begrensningene. Trykk på Tilbake hvis du må angi en annen kode.

4. Trykk på Neste.
5. På Bekreft egenlåsing av app-ledeteksten, trykk på Ja.

• Allerede eksisterende utklippstavledata slettes.
• En grønn tittellinje indikerer at programvaren er i testmodus. Den viser Avslutt-ikonet, Angre / Gjør om-ikonene, Tøm dokument-ikonet, CAS- eller Exact Arithmetic-modusstatus (når det er aktuelt), Testkode, tid som er forløpt mens du er i testøkten, Testmodus-informasjonsikonet og Innstillingsikonet.

Eksamen Eksempler på kode

TI fabrikkinnstilte begrensninger

• Standard vinkel = grader
• CAS-modus = Av
• Numerisk løsning og Glidere er aktivert

Minimumsbegrensninger

• Standard vinkel = grader
• CAS-modus = På
• Alle begrensninger av

Maksimumsbegrensninger

• Standard vinkel = grader
• CAS-modus = Av
• Alle begrensninger på

Merk: Maksimale restriksjoner for Testkode endres hvis ytterligere restriksjoner legges til i fremtiden.