Belangrijke aandachtspunten voor een veilige werking van de AC-adapter

Naast de zorg die besteed wordt aan de kwaliteitsnormen bij de fabricage van uw TI-product, is veiligheid een zeer belangrijke factor bij het ontwerp van elk product. Veiligheid is echter ook uw verantwoordelijkheid Dit hoofdstuk geeft belangrijke informatie die u helpt om dit TI-product en de hulpapparatuur op de juiste manier te gebruiken. Lees deze informatie zorgvuldig door voordat u het product gebruikt.

Installatie

• Lees en volg de instructies: u dient alle veiligheids- en gebruiksinstructies te lezen voordat u het product gebruikt volg alle gebruiksinstructies op
• bewaar de instructies u dient alle veiligheids- en gebruiksinstructies te bewaren zodat u ze kunt raadplegen in de toekomst
• Let goed op Waarschuwingen zorg ervoor dat u alle waarschuwingen op het product en in de gebruiksinstructies naleeft
• gebruik de aanbevolen AC-adapter u moet de adapter die bij uw product geleverd wordt gebruiken
• Controleer de netvoeding: de AC-adapter voor uw TI-product moet gebruikt worden met een AC100V-230V 50Hz/60Hz stopcontact Als u niet zeker weet welk type netvoeding in uw woning wordt geleverd, neem dan contact op met uw leverancier of uw elektriciteitsbedrijf
• Waak voor overbelasting: zorg ervoor dat wandstopcontacten of verlengsnoeren niet overbelast raken, omdat dit kan leiden tot brandgevaar of elektrische schokken overbelaste AC-stopcontacten, verlengsnoeren, versleten netsnoeren, beschadigde of gebarsten snoerisolatie en kapotte stekkers zijn gevaarlijk inspecteer regelmatig het netsnoer; als het snoer of de isolatie ervan beschadigd lijkt, laat het dan vervangen door uw servicetechnicus
• Bescherm netsnoeren: leg netsnoeren zodanig neer dat er niet op gelopen wordt en ze niet beschadigd raken door voorwerpen die erop of ertegenaan geplaatst worden Let bij snoeren vooral op de punten waarop ze bevestigd zijn aan stekkers en stopcontacten en inspecteer het punt waar het netsnoer aan het TI-product bevestigd is
• Controleer de ventilatie: er zitten sleuven en openingen voor ventilatie in de behuizing om een betrouwbare werking van het TI-product te garanderen en om het te beschermen tegen oververhitting Blokkeer deze openingen niet en dek ze niet af. Blokkeer deze openingen nooit door het TI-product op een bed, bank, tapijt of iets met een vergelijkbaar oppervlak te plaatsen. Plaats het TI-product nooit in de buurt van of op een verwarming, warmterooster of andere warmtebronnen (waaronder versterkers). Plaats het TI-product niet in een ingebouwde installatie, zoals een boekenkast of apparaatuurrek, tenzij u ervoor zorgt dat er voldoende ventilatie is.
• Gebruik geen accessoires: gebruik geen hulpstukken, tenzij deze aanbevolen zijn door TI, omdat deze elektrische schokken of brandgevaar kunnen veroorzaken
• Niet gebruiken in de buurt van water: Gebruik het TI-product niet in de buurt van water; bijvoorbeeld in de buurt van een bad, wastafel of wasteil, in een vochtig soutterain of in de buurt van een zwembad
• Plaats de apparatuur niet in de buurt van een bron van hoge temperaturen: gebruik het TI-product niet in de buurt van een warmtebron, zoals een fornuis, een open haard of een verwarming
• Wees voorzichtig bij het gebruiken van het TI-product: plaats het TI-product niet op een instabiel oppervlak het TI-product kan eraf vallen, waardoor ernstig letsel bij kinderen of volwassenen kan optreden, evenals ernstige schade aan het TI-product
• Gebruik de apparatuur niet in de buurt van medische apparatuur: gebruik het product niet in de buurt van apparatuur die gevoelig is voor elektrische interferentie, of die gebruikt wordt voor medische doeleinden gebruik het product niet in de buurt van een pacemaker of een patiëntverpleegruimte in een ziekenhuis

Belangrijke informatie

• Wacht minimaal 10 seconden na het loskoppelen van het TI-product van de AC-stroomadapter, voordat u het opnieuw aansluit.
• Trek de stekker van het product voorzichtig uit het stopcontact, omdat de AC-adapter heet kan zijn.

Gebruik en onderhoud

• Trek de stekker uit het stopcontact voor het reinigen: gebruik geen vloeibare of aërosol-reinigers gebruik een vochtige doek om te reinigen
• Houd voorwerpen uit de openingen: duw nooit voorwerpen door openingen in het TI-product, zoals de ventilatiegaten, omdat deze de hoogspanningscircuits kunnen raken en kortsluiting kunnen veroorzaken, wat kan leiden tot brand of elektrische schokken mors nooit vloeistof op het TI-product
• Bescherm tegen blikseminslag: trek de stekker van het TI-product uit het stopcontact tijdens onweer, of wanneer u het product lange tijd niet gebruikt verwijder de stroomadapter uit het stopcontact en maak de kabels los hierdoor wordt schade aan het TI-product door blikseminslag en elektrische stroomstoten voorkomen raak het metalen gedeelte van het TI-product of de kabels niet aan tijdens onweer

Service

• Laat in de hieronder vermelde situaties service over aan gekwalificeerd servicepersoneel:
- als het netsnoer of de stekker beschadigd is
- als er vloeistof is gemorst op of als er voorwerpen zijn gevallen in het product
- als het product is blootgesteld aan regen of water
- als het product niet normaal werkt volgens de bedieningsinstructies
- als het product is gevallen of als de behuizing beschadigd is
- wanneer het product een duidelijke verandering in de werking vertoont, zoals het niet kunnen uitvoeren van de zelfcontrole
• Vraag om een veiligheidscontrole: Na het uitvoeren van onderhoud of reparaties aan het product, moet u de monteur vragen de geadviseerde veiligheidscontroles uit te voeren om te controleren of het product in een veilige staat is om te functioneren.