Meetkundespoor gebruiken
De tool Meetkundespoor laat een zichtbaar spoor achter van een meetkundig object of een functiegrafiek wanneer deze wordt verplaatst of gemanipuleerd. De beweging kan met de hand gedaan worden of met behulp van de animatietool. Deze tools is beschikbaar in de toepassingen Grafieken en Meetkunde.
| 1. | Klik in het menu Volg op Meetkunde spoor. |
De tool Meetkundespoor verschijnt.
| 2. | Klik op het object of de functie die u wilt volgen om deze te selecteren. |
| 3. | Versleep het object of speel de animatie af. |
Dit voorbeeld toont sporen van een functiegrafiek die gemanipuleerd werd door hem te verslepen en van een driehoek die werd geanimeerd.
Opmerking: het spoor kan niet geselecteerd of gemanipuleerd worden.
| 4. | Om alle sporen te wissen selecteert u Wissen Meetkunde spoor in het menu Volg. |
| 5. | Om het volgen uit te schakelen drukt u op Esc. |