Gebruik van de Berekeningstool
De berekeningstool is beschikbaar in de Grafieken & Meetkunde-toepassing. Hiermee kunt u een als tekstobject ingevoerde wiskundige uitdrukking uitwerken.
In het volgende voorbeeld wordt de rekentool gebruikt om de gemeten hoeken van een driehoek op te tellen.
| 1. | Maak met behulp van het menu Vormen een driehoek en meet vervolgens de hoeken. |
Tip: U kunt opties inschakelen om automatisch punten te labelen en om de hoeken van driehoeken te 'dwingen' tot hele getallen. Zie voor meer informatie Wat u moet weten, in dit hoofdstuk.
| 2. | Klik in het menu Acties op Tekst. |
| 3. | Klik op een plaats voor de tekst en typ de formule voor de berekening. |
In dit voorbeeld telt de formule drie termen op.
| 4. | Klik in het menu Acties op Berekenen. |
| 5. | Klik op de formule die u hebt gecreëerd. |
U wordt gevraagd een waarde voor iedere term in de formule te selecteren.
| 6. | Klik op de maat van iedere hoek als u daarom wordt gevraagd. |
Opmerking: Als u een maat hebt opgeslagen als een variabele, kunt u deze selecteren wanneer daarom wordt gevraagd door te klikken op
. Als de naam van een opgeslagen maat overeenkomt met een term in de formule, kunt u op "L" drukken wanneer om die term wordt gevraagd.
Nadat u de derde term heeft geselecteerd, maakt het resultaat van de berekening zich vast aan de aanwijzer.
| 7. | Plaats het resultaat en druk op Enter om het te verankeren als een nieuw tekstobject. |