Variabelen en functies een naam geven

Namen van variabelen en functies die u creëert, moeten voldoen aan de volgende naamgevingsregels.

Opmerking: Indien u een variabele creëert met dezelfde naam als een variabele die gebruikt wordt voor statistische analyse of door de Financiële functies, dan zou er een fout kunnen optreden. Wanneer u de naam invoert van een variabele die reeds in gebruik is in de huidige opgave, dan wordt deze vetgedrukt weergegeven.

• Variabelenamen moeten één van de vormen xxx of xxx.yyy hebben. Het xxx-gedeelte kan 1 tot 16 tekens bevatten. Het yyy-gedeelte, indien gebruikt, kan 1 tot 15 tekens bevatten. U kunt een variabelenaam niet beginnen of eindigen met een punt (.).
• Tekens kunnen bestaan uit letters, cijfers en het onderstrepingsteken (_). Letters kunnen Amerikaanse of Griekse letters zijn (maar niet ∏ of π), letters met accenten en internationale tekens.
• Gebruik niet c of n uit het symboolpalet om een variabelenaam zoals c1 of n12te construeren.  Deze tekens kunnen letters lijken, maar ze worden intern behandeld als speciale symbolen.
• U kunt hoofdletters of kleine letters gebruiken. De namen AB22, Ab22, aB22 en ab22 verwijzen allemaal naar dezelfde variabele.
• U kunt geen cijfer als het eerste teken van xxx of yyy gebruiken.
• Wanneer u subscript invoert kunt u de cijfers 0 tot en met 9 gebruiken, Amerikaanse letters, a - z, Latijnse en Griekse letters (maar niet π) als subscripts (bijvoorbeeld een2, qa, of h2o). Om een subscript in te voeren tijdens het typen van de naam van een variabele moet u op  tikken en dit vasthouden en vervolgens glijden om te selecteren.
• Gebruik geen spaties.
• Als u wilt dat de variabele behandeld wordt als een complex getal, gebruik dan een onderstrepingsteken als het laatste teken van de naam.
• CAS: Als u wilt dat een variabele behandeld wordt als een eenheid (zoals _m of _ft), gebruik dan een onderstrepingsteken als het eerste teken van de naam. U kunt geen andere onderstrepingstekens gebruiken in de naam.
• U kunt een onderstrepingsteken niet gebruiken als het eerste teken van een naam.
• U kunt niet een vooraf toegewezen variabele-, functie- of opdrachtnaam gebruiken zoals Ans, min of tan.
• Voor bibliotheekdocumenten en bibliotheekobjecten zijn er aanvullende beperkingen bij de naamgeving. Voor meer informatie, zie Bibliotheken.