De examenstand openen met een code

Opmerking: Dit geldt voor de TI-Nspire™ App for iPad® en de TI-Nspire™ CAS App for iPad®, behalve waar anders vermeld. Als u de code niet weet, kunt u deze verkrijgen met de methode Beperkingen kiezen.

1. Tik op Examenstand en vervolgens op Examencode invoeren.

Hierdoor wordt het dialoogvenster Examenstand geopend waarbij de TI-fabrieksstandaardcode 0001-6382 standaard ingevoerd is.

2. Voer uw achtcijferige examencode in.

Als de code geldig is, wordt een groen vinkje weergegeven.

Wanneer de code is gevalideerd, wordt deze opgeslagen en weergegeven wanneer het dialoogvenster Examencode invoeren opnieuw wordt opgeroepen.

Voor zowel de TI-Nspire™ App voor iPad® en de TI-Nspire™ CAS App voor iPad® als voor de  TI-Nspire™ CX II -rekenmachines en -desktopsoftware worden dezelfde examencodes gebruikt. De CAS- en Exacte berekeningen-modus worden waar nodig genegeerd.

3. Tik op Volgende.

Het scherm Samenvatting wordt weergegeven, zodat u de beperkingen kunt bekijken. Tik op Terug als u een andere code moet invoeren.

4. Tik op Volgende.
5. Tik op Ja in de prompt Zelfvergrendeling App bevestigen.

• Bestaande klembordgegevens worden verwijderd.
• Een groene titelbalk geeft aan dat de software in de examenstand staat. Deze toont het Afsluiten-pictogram, de Ongedaan maken/Opnieuw-pictogrammen, het Documentinhoud wissen-pictogram, de CAS- of Exacte berekeningen-modusstatus (indien van toepassing), de tijd die is verstreken tijdens de examensessie, het Examenstandinformatie-pictogram en het Instellingen-pictogram.

Toets Voorbeelden van code

Standaard fabrieksbeperkingen TI

• Standaard hoekmodus = graden
• CAS-modus = Uit
• Numerieke oplosser en schuifknoppen zijn ingeschakeld

Minimale beperkingen

• Standaard hoekmodus = graden
• CAS-modus = Aan
• Alle beperkingen uit

Maximale beperkingen

• Standaard hoekmodus = graden
• CAS-modus = Uit
• Alle beperkingen aan

Opmerking: Maximumbeperkingen Testcode verandert als er in de toekomst extra beperkingen worden toegevoegd.