De examenstand openen door beperkingen te kiezen

Opmerking: Dit geldt voor de TI-Nspire™ App for iPad® en de TI-Nspire™ CAS App for iPad®, behalve waar anders vermeld. Als u al een examencode hebt, kunt u de methode ​Examencode invoeren gebruiken.

1. Tik op Examenstand en vervolgens op Beperkingen examenstand kiezen.

Hierdoor wordt het dialoogvenster Beperkingen examenstand geopend.

2. Selecteer de Standaard hoekeenheid die u wilt gebruiken. De beschikbare eenheden zijn Graden en Radialen.
3. Selecteer de CAS-modus die u wilt gebruiken. (Geldt alleen voor TI-Nspire™ CAS App for iPad®)
• Aan schakelt CAS-functies en symboolmanipulatie in.
• Door Exacte berekeningen worden er exacte uitkomsten in de vorm van echte breuken, p, en wortels ‡ mogelijk gemaakt.
• Uit schakelt CAS en exacte uitkomsten uit.
4. Tik op de schakelaar om elke beperking indien nodig in of uit te schakelen.

De Examencode wordt automatisch bijgewerkt op basis van uw selecties.

Opmerking: Raadpleeg voor een gedetailleerde lijst met beperkingen De beperkingen van de examenstand begrijpen.

5. Tik op Volgende.
6. Tik op Ja in de prompt Zelfvergrendeling App bevestigen.

• Bestaande klembordgegevens worden verwijderd.
• Een groene titelbalk geeft aan dat de software in de examenstand staat. Deze toont het Afsluiten-pictogram, de Ongedaan maken/Opnieuw-pictogrammen, het Documentinhoud wissen-pictogram, de CAS- of Exacte berekeningen-modusstatus (indien van toepassing), de tijd die is verstreken tijdens de examensessie, het Examenstandinformatie-pictogram en het Instellingen-pictogram.