Aan de slag met TI‑Nspire™ CX II Connect

1. Open een compatibele browser.
2. Voer nspireconnect.ti.com in de adresbalk in.

Als u daarom wordt gevraagd, klikt u op Agree and Proceed om cookies te accepteren en klikt u vervolgens op de knop ACCEPT om akkoord te gaan met de Algemene en voorwaarden van TI.

Er wordt een compatibiliteitscontrole uitgevoerd terwijl de toepassing wordt geladen. Als er problemen worden gevonden, wordt er een pagina weergegeven met informatie over hoe deze moeten worden aangepakt.

3. Nadat de pagina Aan de slag is geladen, sluit u uw TI-Nspire™CX II-rekenmachine aan op uw computer.

Opmerking: Als uw computer alleen over een USB-C-poort beschikt, hebt u een USB-A naar USB-C-adapter nodig om uw rekenmachine aan te sluiten.

4. Klik op CONNECT TO CALCULATOR.
5. Klik in het pop-upvenster op de naam van uw rekenmachine en klik vervolgens op Connect.

De startpagina wordt geopend met de vier beschikbare opties: Capture Screen, Transfer File, Update OS, en Exit Press-to-Test.

Navigeren op de website

Er zijn twee manieren om te navigeren op de TI-Nspire™ CX II Connect-website nadat u uw rekenmachine hebt aangesloten:

• TI-Nspire™ CX II Connect-logo linksboven op elke pagina dat naar de startpagina verwijst
• Links naar elke functie in de rechterbovenhoek van elke pagina, behalve de startpagina en de pagina's Aan de slag

Opmerking: Als uw rekenmachine is losgekoppeld en vervolgens opnieuw is aangesloten (of als u een andere rekenmachine aansluit), wordt u omgeleid naar de pagina Aan de slag.