Accesso alla Modalità test con un codice di verifica

Nota: Ciò vale per l’app TI-Nspire™ per iPad® e per l’app TI-Nspire™ CAS per iPad®, salvo ove indicato. Se non si conosce il codice di verifica, è possibile ottenerlo utilizzando il metodo Scegli restrizioni .

1. Toccare Modalità test , quindi Inserisci codice di test.

Si aprirà la finestra di dialogo Modalità test con il codice predefinito di fabbrica TI 0001-6382 inserito per impostazione predefinita.

2. Inserire il codice di verifica a otto cifre.

Se il codice è valido, sarà visualizzato un segno di spunta verde.

Quando il codice è convalidato, viene memorizzato e sarà visualizzato quando è richiamata la finestra di dialogo Inserisci codice di test.

Gli stessi codici di test vengono utilizzati sia per l’app TI-Nspire™ per iPad® che per l’app TI-Nspire™ CAS per iPad®, nonché per i palmari e il software desktop TI-Nspire™ CX II. Le impostazioni di Modalità CAS e aritmetica esatta vengono ignorate, quando necessario.

3. Toccare Avanti.

Viene visualizzata la schermata Riepilogo, che consente di rivedere le restrizioni. Toccare Indietro per inserire, eventualmente, un codice diverso.

4. Toccare Avanti.
5. Sul prompt Conferma blocco automatico app, toccare Sì.

• I dati degli appunti preesistenti vengono eliminati.
• Una barra del titolo verde indica che il software è in Modalità test. In questo modo vengono visualizzati l’icona Esci, le icone Annulla/Ripeti, l’icona Cancella documento, lo stato della Modalità CAS o di aritmetica esatta (se appropriato), il Codice test, il tempo trascorso durante la sessione di test, l’icona delle informazioni della Modalità test e l’icona Impostazioni.

Esame Esempi di codice

Limitazioni predefinite di fabbrica TI

• Angolo predefinito = grado
• Modalità CAS = disattivata
• Il Risolutore numerico e i Cursori a scorrimento sono abilitati

Limitazioni minime

• Angolo predefinito = grado
• Modalità CAS = attivata
• Tutte le restrizioni attive

Limitazioni massime

• Angolo predefinito = grado
• Modalità CAS = disattivata
• Tutte le restrizioni attivate

Nota: Il codice di verifica delle restrizioni massime cambierà se in futuro verranno aggiunte ulteriori restrizioni.