Accesso alla Modalità test scegliendo le restrizioni

Nota: Ciò vale per l’app TI-Nspire™ per iPad® e per l’app TI-Nspire™ CAS per iPad®, salvo ove indicato. Se si dispone già di un codice di verifica, è possibile utilizzare il metodo Inserisci codice di verifica.

1. Toccare Modalità test e quindi Scegli limitazioni modalità test.

Si aprirà la finestra di dialogo Limitazioni modalità test.

2. Selezionare l’Angolo predefinito che si desidera utilizzare. Le unità disponibili sono: gradi e radianti.
3. Selezionare la Modalità CAS che si desidera utilizzare. (Solo App TI-Nspire™ CAS per iPad®)
• On attiva le funzioni CAS e la manipolazione dei simboli.
• Aritmetica esatta attiva i risultati esatti in termini di frazioni impilate, p e radicali ‡.
• Off disattiva CAS e i risultati esatti.
4. Toccare il pulsante Attiva/Disattiva per abilitare o disabilitare ciascuna limitazione secondo necessità.

Il Codice di test si aggiornerà automaticamente in base alle selezioni effettuate.

Nota: Per un elenco dettagliato delle restrizioni, fare riferimento a Nozioni sulle restrizioni della modalità test.

5. Toccare Avanti.
6. Sul prompt Conferma blocco automatico app, toccare Sì.

• I dati degli appunti preesistenti vengono eliminati.
• Una barra del titolo verde indica che il software è in Modalità test. In questo modo vengono visualizzati l’icona Esci, le icone Annulla/Ripeti, l’icona Cancella documento, lo stato della Modalità CAS o di aritmetica esatta (se appropriato), il Codice test, il tempo trascorso durante la sessione di test, l’icona delle informazioni della Modalità test e l’icona Impostazioni.