Guida introduttiva a TI‑Nspire™ CX II Connect

1. Aprire un browser compatibile.
2. Inserire nspireconnect.ti.com nella barra degli indirizzi.

Se richiesto, fare clic su Agree and Proceed per accettare i cookie, quindi fare clic sul pulsante ACCEPT per accettare i termini e le condizioni di TI .

Durante il caricamento dell’applicazione verrà eseguito un controllo di compatibilità. In caso di problemi, sarà visualizzata una pagina in cui sono presenti informazioni riguardo alla loro risoluzione.

3. Dopo aver caricato la pagina Guida introduttiva, collegare la calcolatrice TI-Nspire™ CX II al computer.

Nota: Se il computer dispone solo di una porta USB-C, sarà necessario un adattatore da USB-A a USB-C per collegare la calcolatrice.

4. Fare clic su CONNECT TO CALCULATOR.
5. Nella finestra popup, fare clic sul nome della calcolatrice e quindi fare clic su Connect.

Viene visualizzata la pagina iniziale con le quattro opzioni disponibili: Capture Screen, Transfer File, Update OS, e Exit Press-to-Test.

Navigare nel sito web

Dopo aver collegato la calcolatrice, è possibile navigare nel sito web di TI-Nspire™ CX II Connect in due modi:

• Logo di TI-Nspire™ CX II Connect nella parte superiore sinistra di ogni pagina che si collega con l’home page
• Collegamenti a ogni funzione nella parte superiore destra di ogni pagina, ad eccezione delle pagine Home e Guida introduttiva

Nota: Se la calcolatrice è disconnessa e poi connessa di nuovo (o se si connette un’altra calcolatrice), si verrà reindirizzati alla pagina Guida introduttiva.